??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BCC M314-M313-M313-U2036-003
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Distribuidor
Lista de materiales
BALLUFF BCC M314-M313-M313-U2036-003
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BCC0HJ5
TC
Designación de Producto
BCC M314-M313-M313-U2036-003
PX
Vista del producto
50730_01
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
ICON
WEBINC
familia de producto
Latiguillos Y
W
Peso
0.035 Kg
TRAFFIC
el número de aduana
85444290
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded, Connection 2 = M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Connection 3 = M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Cable = PUR black, 0.3 m, drag chain compatible, Rated current (40 °C) = 4.0 A, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, IP rating = IP67/IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code